Skip to main content

Meistert alle Situationen


Aufbauend auf den Wünschen Ihrer Kunden bieten wir domovea in zwei Ausführungen an: domovea basic stellt die erforderlichen Basisfunktionen für ein zeitgemässes Smart Home bereit. domovea expert bietet die ideale Lösung für komplexere Anforderungen. Mit nahezu unbegrenzter Anzahl an verknüpfbaren KNX Komponenten.

 

Ziele 

Das Einfamilienhaus Muster ist bereits im System-Mode (ETS-Projekt) programmiert. Nun wünscht die Familie eine zusätzliche Visualisierung die auf dem Smartphone bedient werden kann. Sie als Systemintegrator planen mit der Familie zusammen die geforderten Anwendungen, binden IoT-Systeme in die Gebäudeautomation ein und zeigen auf, welche Visualisierungs- und Anwendungsmöglichkeiten domovea expert zusätzlich bietet.
 

Inhalt 

  • Installation, Inbetriebnahme KNX domovea
  • Erstellung und Anwendungen von Beleuchtung- (auch DALI) und Storenfunktionen
  • Erstellung und Anwendungen von Heizungsapplikationen
  • Sonnenschutz und Alarmfunktionen mit Wetterstation
  • Einbindung von IP-Kameras mit ONVIF- Standard
  • Integration von IoT-Systemen
  • Möglichkeiten und Anwendungen des domovea Clients
  • domovea als KNX/IP Schnittstelle
 

Zielgruppe 

Systemintegratoren, Multimediaspezialisten
 

Voraussetzungen 

  • Nachweis über den absolvierten KNX Grundkurs mit Zertifizierung
  • Programmiererfahrung mit KNX-Projekte
 
Anfang 18. Januar 2023
08:30
Ende: 18. Januar 2023
17:00
Hager AG

Hager AG

Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke LU
Schweiz
Verfügbare Plätze: 3
Preis : CHF 265.00

Ähnliche Veranstaltungen

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Derzeit sind keine ähnlichen Veranstaltungen verfügbar.

Erkannte Zeitzone