Skip to main content

Höchste Ansprüche an die Gebäudeautomation


Mit domovea lassen sich einzelne Funktionen nicht nur steuern, sondern auch klug kombinieren. Einfache, linear ablaufende Domogramme oder komplexe Logiken können in domovea expert erstellt werden. Mit dem integriertem Access Gate entsteht so ein entscheidender Mehrwert für zukünftige Erweiterungen. Hier sind sie als Fachmann gefragt.

 

Ziele 

Das Einfamilienhaus Muster ist bereits in einem KNX-Mode programmiert und die Visualisierung mit dem domovea expert Server realisiert. Die Türsprechanlage von Hager sowie komplexe definierte Automationen, Energieanzeigen und Heizungsapplikationen sollen zusätzlich integriert werden. Sie als Systemspezialist programmieren und parametrieren die gewünschten Anforderungen der Familie Muster im domovea expert Server.

 

Inhalt 

  • Energiezähler und Energiemanagement
  • Einbindung und Möglichkeiten einer Hager Türsprechanlage (TSA) in domovea expert
  • Anwendungen von verschiedenen Heizungsapplikationen
  • Komplexe Sequenzen anhand praktischer Beispiele erstellen (auch Domogramme)
  • Einbindung von IP-Kameras mit ONVIF- Standard
  • Integration von IoT-Systemen
 

Zielgruppe 

Systemintegratoren, Elektroinstallateure, Multimediaspezialisten

 

Voraussetzungen 

Besuch des Seminars «KNX domovea basic» oder «KNX domovea expert» oder Erfahrung in der Programmierung im Bereich E-Mode (easy) oder S-Mode (ETS).

 
Anfang 5. Juni 2025
08:00
Ende: 5. Juni 2025
17:00
Hager AG

Hager AG

Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke LU
Schweiz
Verfügbare Plätze: 5
Preis : CHF 275.00

Ähnliche Veranstaltungen

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Derzeit sind keine ähnlichen Veranstaltungen verfügbar.

Erkannte Zeitzone