Skip to main content

Refresh ETS Grundlagen und neue ETS6


Der Kurs richtet sich an alle, die schon einen zertifizierten KNX-Grundkurs besucht und erfolgreich absolviert haben. Er eignet sich besonders, wenn Sie in der letzten Zeit weder ein KNX Projekt planen noch mit der ETS programmieren konnten. Oder Sie haben bereits Projekterfahrung und möchten einfach die neusten Features und Technologien von KNX sowie die neue ETS6 kennenlernen. 
 

Ziele 

  • Sie kennen die neusten Strukturen einer KNX Topologie (TP1 mit 256 Geräten, KNX RF)
  • Sie lernen die neuen Features und Anwendungen der ETS6 kennen.
  • Sie programmieren selbstständig und fehlerfrei mit der ETS 6 die geforderten Anwendungen gemäss einem definierten Funktionsbeschrieb nach KNX Swiss Projektrichtlinien.
     

Inhalt 

  • Systemübersicht: Aufbau, Adressierung und Kommunikation
  • Aufbau einer TP/RF-Topologie
  • ETS6 Projektierung, Handling und effiziente Nutzung.
  • Inbetriebnahme einer KNX-Installation mit der ETS6 (USB / KNX-IP)
  • Diagnose und strukturierte Fehlersuche
  • KNX Secure und die möglichen Anwendungen
     

Zielgruppe 

Elektroinstallateure oder Systemintegratoren, die Ihre KNX Kenntnisse auffrischen, weiter entwickeln und auf den neusten Stand bringen wollen.
 

Voraussetzungen 

  • Nachweis über den absolvierten KNX-Grundkurs.
  • Gute Kenntnisse im Umgang mit einem PC.
Anfang 25. Januar 2023
08:30
Ende: 25. Januar 2023
17:00
Hager AG

Hager AG

Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke LU
Schweiz
Verfügbare Plätze: 4
Preis : CHF 510.00

Ähnliche Veranstaltungen

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Derzeit sind keine ähnlichen Veranstaltungen verfügbar.

Erkannte Zeitzone